Défier

La thermographie infrarouge (IR) est une méthode pour détecter l'énergie infrarouge émise par un objet, la transformer en température puis afficher une image de la distribution de ladite température. Une caméra IR est un dispositif portatif formant une image au moyen du rayonnement infrarouge semblable à une caméra ordinaire qui forme une image avec la lumière visible. Les caméras à infrarouge opèrent avec des longueurs d'onde comprises entre 750 et 14 000 nanomètres (14 μm) à la différence des caméras à lumière visible utilisant une gamme de longueurs d'onde comprise entre 450 et 750 nanomètres.
Les caméras IR sont largement utilisées dans différentes applications telles que les tests sur le terrain et la maintenance de sites électriques, mécaniques et de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Une solution motorisée est utilisée pour régler automatiquement le foyer de la lentille afin d'améliorer la netteté de l'image. Les solutions de contrôle de mouvement peuvent être utilisées de manière similaire pour régler le mouvement du détecteur afin d'obtenir plus de précision et de vitesse. Les moteurs à courant continu à balais, les moteurs pas-à-pas Can Stack et les actionneurs de Portescap offrent une très bonne résolution pour une précision accrue et une vitesse de fonctionnement améliorée des caméras à infrarouge.
Avantages
- Haute efficacité et compacité
- Facile à utiliser, avec une grande précision d'analyse thermique
- Précision et vitesse améliorées
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 31550 | 160 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 26,9 | 3,81 | 63000 |
21BF nuvoDisc | 21 | 0,827 | 3900 | 28 | 4 | 2,7 | 0,38 | 8,5 | 1,2 | 25000 |
32BF nuvoDisc | 32 | 1,26 | 13600 | 100 | 40 | 13 | 1,84 | 8,3 | 1,18 | 30000 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (Palier lisse) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
CODEURS RECOMMANDÉS
Model | Encoder Type | Number of Lines Available (LPR) |
---|---|---|
MR2 | Magnétique intégré | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |