Défi

Les éclairages de scène jouent un rôle important et émotionnel de nos jours dans toutes les représentations telles que l'opéra, le théâtre, la danse ou les expositions architecturales. La technologie LED a constitué une amélioration technologique impactante au cours des dernières années, amenant des équipements intelligents d'éclairage de scène au plus haut niveau technique.
La gamme d'actionneurs linéaires pas-à-pas de Portescap répond pleinement au besoin des éclairages LED à tête mobile. Les actionneurs linéaires pas-à-pas fournissent une grande force linéaire et une plus longue course, ce qui permet un mouvement parfait de la lentille et assure une diffusion précise du faisceau. Les actionneurs sont conçus pour générer peu de bruit et de vibrations avec un maximum de répétabilité supérieure de manière à fournir un angle de faisceau constant et un éclairage stable. Avec les nombreuses options de personnalisation, les actionneurs linéaires pas-à-pas de Portescap vous aideront à amener votre application d'éclairage de scène au plus haut niveau de qualité et de performance.
Avantages
- Force linéaire élevée
- Conception spécifique de roulements à billes pour une durée de vie accrue
- Conception à faible niveau de vibration pour améliorer la précision du mouvement des lentilles
- Faible niveau sonore
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
22DCT Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
PAS-À-PAS LINÉAIRES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Stroke Length, Typical (in) | Stroke Length, Typical (mm) | Linear Travel Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | ± 1 Step |
20DAM-L | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 1,97 | 50 | ± 1 Step |
26DAM-K | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 0,52 | 13,2 | ± 1 Step |
26DAM-L | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 1,89 | 48 | ± 1 Step |