Défier

Avec la flambée des coûts énergétiques, les systèmes CVC jouent un rôle primordial dans la conception de bâtiments, la construction et la maintenance. L'actionnement et le contrôle du clapet de la soupape et les autres fonctions critiques requièrent une précision répétable et un fonctionnement fiable. Des entrepreneurs en bâtiment du monde entier comptent sur les moteurs de précision pas-à-pas Can Stack de Portescap, pour fournir des performances de mouvement de pointe dans les équipements CVC et les systèmes de contrôle.
Avec l'éventail inégalé de produits – et notamment les longueurs moteur, les angles pas-à-pas et les tensions nominales (CA ou CC) – les solutions de technologie de Portescap aident à maintenir une efficacité maximale dans la sécurité des bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels
Avantages
- Avantageux – conception compacte et faible coût d'intégration
- Aucun entretien – pas d'usure des balais
- Conception de bobine à courant alternatif (CA) – peut se piloter avec une simple commande
- Technologie linéaire Can Stack – application compacte
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
22DCT Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
MOTEUR PAS-À-PAS CAN STACK RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Torque, Min (mNm) | Holding Torque, Min (oz-in) | Detent Torque (oz-in) | Detent Torque (mNm) | Step Angle (degree) | Steps per Revolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M048D | 26,16 | 1,03 | 14,5 | 2,05 | 0,6 | 4,2 | 7.5 | 48 |
35L048B | 35,94 | 1,415 | 28 | 4 | 0,6 | 4,2 | 7.5 | 48 |
35M048D | 35,94 | 1,415 | 25 | 3,5 | 0,89 | 6,3 | 7.5 | 48 |
42M048C | 42,01 | 1,654 | 83,8 | 11,9 | 1,8 | 12,7 | 7.5 | 48 |
PAS-À-PAS LINÉAIRES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Stroke Length, Typical (in) | Stroke Length, Typical (mm) | Linear Travel Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | ± 1 Step |