Défier

Une montre automatique est un garde-temps mécanique dont le mouvement est remonté automatiquement par la masse oscillante, celle-ci tournant en fonction du balancement naturel du bras de celui qui la porte. Ceci apporte de l'énergie pour le fonctionnement de la montre et élimine le besoin de remonter la montre manuellement. C'est un produit sophistiqué qui requiert soin et attention. Son mécanisme interne peut se bloquer si la masse oscillante ne bouge pas pendant un certain temps.
Un remontoir de montre est conçu pour reproduire les mouvements naturels du bras de l'utilisateur, ce qui permet à la montre de fonctionner. Ceci garantit la durabilité de la montre ainsi que sa précision. Un moteur de haute performance contrôlé par un microprocesseur est responsable de la régulation des rotations du remontoir tout au long de la journée. Les moteurs à courant continu sans fer de Portescap sont parfaits pour les remontoirs de montre automatisés car ils présentent de nombreuses options en matière de diamètre. Tous les modèles fonctionnent à haut rendement, ce qui favorise la longévité de la batterie. Des réducteurs sont disponibles pour fournir un couple plus important et une meilleure résolution tout en fonctionnant silencieusement.
Avantages
- Efficacité supérieure pour une durée de vie accrue de la batterie
- Niveau sonore faible grâce à la vitesse d'entrée réduite dans le réducteur
- Précision et vitesse améliorées
- Systèmes de commutation sélectionnés en fonction des exigences
- Nombreuses options de diamètre s'adaptant à l'encombrement
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
22DCPAthlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 11049 | 58,9 | 4,5 | 18,34 | 2,6 | 6,5 | 0,92 | 41,01 | 5,81 |
22DCT Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
24DCT Athlonix - Métal précieux | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
B16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 |
B16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 |
K24 (Roulement à billes) | 0,9432 | 24 | 85 | 0,7 | 100 | 5000 |
K24 (Palier lisse) | 0,9432 | 24 | 85 | 0,7 | 100 | 5000 |