Défier

L'industrie pétrolière utilise beaucoup des outils de mesure en cours de forage (MWD). Ces outils contiennent un module de mesure situé derrière la tête de forage, dans l'assemblage des tiges de forage. Ce module mesure différents diamètres tels que l'angle de forage, les vibrations et la vitesse. Une soupape est utilisée pour restreindre le flux des fluides de forage, par ex. la boue, permettant ainsi la transmission des informations numériques. Cela crée des variations de pression représentant l'information, et l'unité générant des pulsations renvoie ces données aux capteurs de la surface situés à plusieurs milliers de pieds au-dessus, pour restituer cette information.
Cette technique, connue sous le nom de télémétrie par impulsions dans la boue (en anglais "Mud Pulsed Telemetry", utilise un actionneur entraîné par un ensemble de moteurs à courant continu sans balais. Ceci dans le but de générer des pulsations de pression différentielles. Elle est dotée d'un moteur à courant continu opérant la vis de soupape afin de contrôler l'ouverture de ladite soupape. Cette dernière, à son tour, contrôle le flux du fluide de forage (par ex. la boue).
Les moteurs à courant continu sans balais utilisés dans cette gamme d'applications varient entre 13 et 42 mm, présentent un couple élevé et une vaste plage de température de fonctionnement allant de -55 ºC à 200 ºC (y compris l'immersion dans un fluide d'huile hydraulique).
Veuillez nous contacter pour discuter avec un ingénieur d'application et nous pourrons vous aider à optimiser la solution de mouvement parfaite pour votre application de forage.
Avantages
- Efficacité et fiabilité supérieures dans un format poids plume
- Densité de couple supérieure dans un encombrement réduit
- Conçu pour résister à des chocs et vibrations élevés et à des températures de fonctionnement extrêmes.
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
22DCP Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 10889 | 132,6 | 4,3 | 17,65 | 2,5 | 6,23 | 0,88 | 41,01 | 5,81 |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
MOTEUR PAS-À-PAS CAN STACK RECOMMANDÉ
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Palier lisse) | 0,393 | 10 | 90 | 0,15 | 21 | 10000 |
R13 (Roulement à billes) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 |
R13 (Palier lisse) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 |
R16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (Palier lisse) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |