Mini-moteurs pour applications cardiaques et vasculaires

Une bonne circulation est essentielle à la santé du corps humain. Les dispositifs médicaux qui soutiennent le système circulatoire ou résolvent ses problèmes sont tout aussi importants et dépendent de moteurs médicaux précis pour fonctionner correctement. Les moteurs à courant continu sans balais et à balais sans fer de Portescap fournissent les vitesses hautes et la puissance requises pour prendre en charge la fonction circulatoire ou éliminer la plaque artérielle ou les caillots tout en fournissant la qualité et la fiabilité nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du dispositif pendant les interventions chirurgicales.
La famille de moteurs à courant continu sans balais Ultra EC convient parfaitement aux dispositifs d'athérectomie et d’assistance circulatoire. Le design exclusif de la bobine en U permet d’augmenter la densité de couple, ce qui garantit l’application d’un couple adéquat tout au long de l’intervention, tandis que la construction sans fer offre des vitesses hautes et une accélération/décélération rapides pour répondre aux besoins du patient. Les moteurs à courant continu sans fer conviennent mieux aux dispositifs de thrombolyse, car ils offrent la vitesse et le couple adéquats ainsi que le temps de réaction plus rapide requis par les dispositifs de thrombectomie.
Les ingénieurs de Portescap sont disponibles pour aborder les options standard et les concepts de moteurs médicaux personnalisés dès le début de la conception. Qu’il s’agisse de prototypes standard rapides pour tester les premiers produits ou de propositions d'ingénierie dans le but d'optimiser le design, nous pouvons vous aider à optimiser votre produit afin d'assurer sécurité et fiabilité pour le patient.
- Vitesse haute et efficacité
- Moins de bruit et de vibrations
- Densité de puissance pour une performance accrue
- Fiabilité et précision
- Optimisation de la conception des moteurs