Minimoteurs pour analyseurs médicaux

Défier

Avec ses moteurs à courant continu sans fer, avec ou sans balais, Portescap apporte une solution aux différents besoins de mouvement pour les analyseurs cliniques, comme par exemple pour le prélèvement d'échantillons  ou  pour les machines à détection rapide de structures moléculaires dans les liquides et les gaz. Les applications à haut débit sont capables d’analyser jusqu’à plus de 1 000 tests  par heure. Des moteurs à efficacité supérieure et fonctionnant à de grandes vitesses sont donc requis,  tels que les moteurs à courant continu avec balais sans fer et les moteurs pas-à-pas à aimant disque de Portescap. La faible inertie de leur rotor et la courte constante de temps mécanique font que ces moteurs conviennent parfaitement à de telles applications.

Une fonction de l'analyseur est la collecte d'échantillons à partir de flacons pour ensuite les envoyer vers des systèmes de mesure comme des  photomètres, des chromatographes ou d'autres techniques de laboratoire. Un moteur à courant continu à balais sans fer est une très bonne solution, en raison de sa forte densité de puissance contenue dans un petit encombrement. Vous pouvez maximiser la productivité de votre application avec un moteur puissant  Portescap de 16 ou 22 mm, par exemple.

Avantages

  • Options de technologie de moteur pour des solutions de mouvement optimales
  • Positionnement précis
  • Vitesses et accélérations élevées - permettant un haut débit

Options de personnalisation

  • Roulements à billes disponibles pour une durée de vie étendue
  • Ajout de codeurs possible pour un retour d'information de position
  • Arbres et fixations personnalisables
  • Réducteurs pour les couple élevés

 

Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne

Motion Compass