Moteurs dédiés au contrôle d'ouverture des microscopes

Défier

Le contrôle de l'objectif et de l'ouverture requiert une grande accélération, une faible inertie et une conception compacte. La technologie à aimant disque de Portescap offre cette combinaison unique dans un format de moteur pas-à-pas. Les moteurs Can Stack présentent une conception compacte et une précision de positionnement pour ces applications exigeantes.

Avantages

  • Aimants à densité de puissance élevée
  • Conception compacte
  • Grande accélération et faible inertie
  • Nombre élevé de pas par tour
  • Précision accrue

Options de personnalisation

  • Longueurs de l'arbre personnalisables
  • Bobinages spéciaux
  • Adaptation du tube pour intégration et montage alternatifs
  • Choix de ongueurs des câbles
  • Connecteurs personnalisables
  • Pignons ou vis sans fin

Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne

Motion Compass