Moteurs pour analyseurs portatifs Point of Care (POC)

Défi

Les analyseurs portables "Point of Care" (POC) permettent de rationaliser les processus afin d'accélérer la prise de décision, d'améliorer l'efficacité et de mettre en place des soins centrés sur le patient. La quantification des cellules démarre dès que l'échantillon est placé dans l'analyseur et les résultats d'analyse s'affichent en quelques minutes.  Les moteurs à courant continu avec et sans balais de Portescap offrent la rapidité et la précision nécessaires à la gestion des tests.  Nos moteurs au design compact offrent un maximum de couple et de puissance dans un diamètre réduit. Conçus pour un fonctionnement silencieux dans un environnement médical, les moteurs Portescap constituent le complément idéal à ces applications "Point of Care" vitales. 

Avantages

  • Haute densité de puissance du moteur permettant de multiplier les possibilités de design et d'offrir des appareils à la fois compacts et mobiles 
  • Rendement accru du moteur pour une plus longue durée de fonctionnement de la batterie grâce à la technologie sans fer
  • Mode de rotation sans détente assurant une plus grande précision et de meilleurs résultats
 

Options de personnalisation

  • Caractéristiques spécifiques de l'arbre de sortie et de l'interface permettant de concevoir des designs modulaires 
  • Personnalisation de la bobine magnétique électrique pour répondre précisément aux besoins de couple et de vitesse de l'appareil 

Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne

Motion Compass