Défi

Que ce soit un outil pour la liposuccion ou une greffe de peau, les instruments de chirurgie plastique doivent être précis, ergonomiques et efficaces. Portescap fournit aux chirurgiens la puissance, la vitesse et le contrôle afin qu'ils obtiennent d'excellents résultats chirurgicaux, et ce avec une large gamme de moteurs électriques miniatures.
Les moteurs personnalisables de Portescap offrent une grande densité de puissance et de vitesse dans l'encombrement le plus petit et le plus léger possible. Les options du codeur et du capteur à effet Hall de Portescap offrent une vitesse et une commande de couple précises au cours de l'opération. Par ailleurs, les options stérilisables, capables de supporter plus de 1 000 cycles en autoclave, permettent de prolonger la durée de vie du dispositif et de réduire le coût total de ce dernier pour l'utilisateur final.
Avantages
- Solutions compactes et légères permettant une mobilité ergonomique et un accès visuel au champ opératoire
- Couple et vitesse élevés pour mener à bien les procédures de manière rapide et efficace
- Fonctionnement fiable, fluide et constant avec un contrôle précis
- Stérilisables jusqu'à 1 000 cycles en autoclave, réduisant ainsi le coût total pour le client final
- Options de moteurs perforés et moto-réducteurs permettant d'obtenir une aspiration ergonomique et une évacuation des tissus à travers l'instrument
- Conception et matériaux visant à réduire les augmentations de température lors des opérations et à maximiser le confort du chirurgien
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) SANS BALAIS À ENCOCHES RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Current, Typical (mA) | No-Load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Continuous Stall Torque (oz-in) | Continuous Stall Current (A) | Peak Torque (mNm) | Peak Torque (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 |
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 |
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614H4041) | 16,51 | 0,65 | 643 | 7353 | 116,5 | 16,5 | 4,37 | 1846 | 261,4 | 28 | 3,97 |
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614H4042) | 16,51 | 0,65 | 450 | 4082 | 126,8 | 18 | 2,63 | 1197 | 169,6 | 50,54 | 7,16 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
PAS-À-PAS LINÉAIRES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Stroke Length, Typical (in) | Stroke Length, Typical (mm) | Linear Travel Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ± 1 Step |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ± 1 Step |