Défi

De nos jours, les exigences des alésoirs orthopédiques en matière de puissance/couple sont très élevées. Ces instruments nécessitent une durée de vie accrue, et une puissance fiable sur demande, avec des performances constantes lors de procédures chirurgicales.
La gamme de moteurs destinés aux applications chirurgicales de Portescap convient parfaitement aux besoins d'alésoirs chirurgicaux à haute puissance. Ces moteurs à courant continu (CC) sans balais avec encoches renferment une bobine magnétique fournissant un régime de pointe élevé, permettant aux chirurgiens d'aléser les os les plus robustes avec le moteur le plus petit possible. Les minimoteurs sans balais avec encoches de Portescap sont stérilisables afin de prolonger leur durée de vie et ainsi offrir un coût total de possession faible à l'utilisateur final. Ces moteurs résistent à plus de 3 000 cycles en autoclave et garantissent ainsi une fiabilité opératoire exceptionnelle et une efficacité supérieure pour maximiser la durée de vie de la batterie du dispositif.
Avantages
- Un couple élevé pour augmenter le contrôle chirurgical et la puissance du dispositif.
- Des coûts de possession moindres/une durée de vie accrue de l'instrument/de faibles coûts d'entretien (produits conçus pour résister à plus de 3 000 cycles en autoclave)
- Léger et à faibles vibrations, ce qui offre au chirurgien une sensation tactile accrue et une fatigue réduite
- Une efficacité supérieure pour une conception d'instruments plus petite ainsi qu'une ergonomie et une longévité accrues
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) SANS BALAIS À ENCOCHES RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Current, Typical (mA) | No-Load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Continuous Stall Torque (oz-in) | Continuous Stall Current (A) | Peak Torque (mNm) | Peak Torque (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoréducteur (petits os) (B0912N4023) | 22,15 | 0,872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14,48 | 16007 | 2266 | 67,69 | 9,59 |
Motoréducteur (petits os) (B0912N4024) | 22,15 | 0,872 | 1250 | 12851 | 88,8 | 12,6 | 14,52 | 1534,5 | 217,3 | 6,42 | 0,91 |
Motoréducteur (petits os) (B0912N1016) | 22,15 | 0,872 | 1053 | 38633 | 29,4 | 4,16 | 14,48 | 564,6 | 80 | 2,37 | 0,34 |
Moteur pour perceuse d'orthopédie (B1112N4004) | 27,94 | 1,1 | 1090 | 938 | 937,1 | 132,7 | 9,21 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 |
Moteur à arbre creux (grands os) (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 |
Moteur pour orthopédie à arbre creux (grands os) (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 |