Défi

Fixer des implants et des mailles acier sur les os pendant une chirurgie reconstructive ou plastique requiert souvent des vis de fixation. En utilisant des tournevis manuels, ce processus fastidieux peut entraîner des problèmes ergonomiques pour les chirurgiens et constituer une partie importante du temps d'opération total requis pour la procédure. De plus, les chirurgiens doivent se fier à leur propre sensation de force appliquée pour déterminer quand la vis est bien en place. Un vissage excessif de la vis entraîne l'usure de l'os, ce qui réduit la force de maintien de la vis et engendre des traumatismes supplémentaires pour le patient. La motorisation du tournevis chirurgical réduit les durées de procédures et accroît le confort des chirurgiens. Les instruments avec fonction de limitation de couple peuvent contrôler avec précision le positionnement de la vis, afin d'optimiser les résultats sur les patients et de réduire la durée de convalescence.. À terme, tous ces avantages réduisent les coûts de soins de santé. La motorisation s'est déjà imposée dans les procédures cranio-maxillo-faciale (CMF), et elle devrait encore progresser dans les opérations sur les os de moyenne et grande taille dans un futur proche.
Portescap propose des moteurs à courant continu avec encoches stérilisables, conçus pour résister aux cycles en autotoclave répétitifs infligés aux tournevis chirurgicaux réutilisables. Le moteur stérilisable de taille 6 est parfaitement dimensionné et destiné aux points de travail typiques des tournevis. Grâce à sa grande efficacité, ce moteur permet une durée d'utilisation supérieure, et même l'utilisation d'une batterie plus petite. Des personnalisations sont disponibles pour répondre aux exigences de conception spécifiques, y compris l’électronique intégrée. Portescap offre également des moteurs à courant continu avec balais de 16 mm, 17 mm, 22 mm et 24 mm extrêmement efficaces et rentables, fournissant une haute performance- Ainsi le prix des tournevis chirurgicaux électriques à usage unique ou limité reste compétitif.
Avantages
- Efficacité supérieure pour des temps de fonctionnement accrus et des bloc-batteries plus petits
- Grande vitesse pour insertion rapide de la vis et réduction du temps d'intervention Cette capacité de haute vitesse permet également le perçage des trous de guidage avec le même outil
- Un couple élevé dans le plus petit diamètre permet de concevoir des outils ergonomiques pouvant fixer même les grandes vis qui nécessitent davantage de puissance
- Les rotors à faible inertie peuvent rapidement changer de vitesse ou s'arrêter complètement, afin d'améliorer le contrôle de limitation du couple
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) SANS BALAIS À ENCOCHES RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Current, Typical (mA) | No-Load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Continuous Stall Torque (oz-in) | Continuous Stall Current (A) | Peak Torque (mNm) | Peak Torque (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moteur à arbre creux (grands os) (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 |
Moteur pour orthopédie à arbre creux (grands os) (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
17DCT Athlonix - Graphite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 |
22DCP Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 10889 | 132,6 | 4,3 | 17,65 | 2,5 | 6,23 | 0,88 | 41,01 | 5,81 |
24DCT Athlonix - Graphite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 |
PAS-À-PAS LINÉAIRES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Stroke Length, Typical (in) | Stroke Length, Typical (mm) | Linear Travel Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ± 1 Step |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ± 1 Step |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
B16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 |
B16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 |
R16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (Palier lisse) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |