Défier

Les microdébrideurs pour l'oto-rhino-laryngologie (ORL) doivent être ergonomiques, précis et puissants, en vue de retirer efficacement de petites quantités de tissus et d'os.
La gamme de moteurs à courant continu sans balais avec encoches des Portescap répond parfaitement aux besoins des microdébrideurs électriques. Les moteurs à courant continu sans balais avec encoches de Portescap sont compacts et fournissent le plus de couple et de puissance possible dans un encombrement réduit. Les moteurs sans balais de Portescap peuvent également être optimisés pour les grandes vitesses excédant 90 000 tr/min. Les conceptions compactes de Portescap permettent d'utiliser des microdébrideurs plus petits et plus ergonomiques offrant davantage de confort et de mobilité au chirurgien au cours d'une opération. En outre, les moteurs médicaux sans balais avec encoches de Portescap sont stérilisables et peuvent supporter jusqu'à 1 000 cycles en autoclave ou plus, afin de prolonger leur durée de vie et d'offrir un faible coût total de possession au client final.
Avantages
- Conceptions de haut niveau pour couple et vitesse, pour la résection des tissus mous et durs ainsi que des os
- Vitesse de réaction exceptionnelle pour une plus grande précision et des résultats chirurgicaux améliorés
- Fiabilité due aux plus de 1 000 cycles en autoclave pour une durée de vie accrue de l'instrument et des coûts d'entretien réduits
- Arbre de sortie personnalisé et fonctions d'interface intégrées
- Efficacité supérieure pour un fonctionnement à basse température
- Conceptions compactes pour un confort et un contrôle accrus
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) SANS BALAIS À ENCOCHES RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Current, Typical (mA) | No-Load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Continuous Stall Torque (oz-in) | Continuous Stall Current (A) | Peak Torque (mNm) | Peak Torque (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 |
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 |
Moteur à haute vitesse (B0512N1029) | 12,7 | 0,5 | 120 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 2,02 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 |