Défi

Les dispositifs médicaux à usage unique sont devenus une alternative viable dans de nombreuses applications et représentent une tendance croissante. Pour les outils chirurgicaux, les coûts réduits et l'amélioration de la sécurité des patients alimentent davantage cette tendance. Les progrès réalisés dans la conception de composants et les techniques de fabrication ont permis de produire des équipements avec la qualité requise pour mener à bien une chirurgie complexe, et ce, à un prix où l'élimination des outils peut être justifiée après une seule chirurgie. En utilisant des instruments chirurgicaux jetables, les hôpitaux n'ont plus à craindre les risques associés à l'utilisation d'outils sur plusieurs patients, ce qui élimine également les problèmes de logistique et de coûts de stérilisation entre chaque chirurgie.
Pour être financièrement compétitifs avec des dispositifs réutilisables, la rentabilité est un critère très important lors du choix d'une solution de mouvement pour tout appareil à usage unique. Les gammes de moteurs à courant continu avec balais DCP et DCT Athlonix de Portescap sont fortement optimisées avec un bon rapport qualité/prix et peuvent représenter la solution idéale pour une vaste gamme de dispositifs médicaux à usage unique.
Avantages
- Efficacité accrue
- Format optimal
- Densité de puissance élevée
- Avantageux
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 31550 | 160 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 26,9 | 3,81 | 63000 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 |
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 47100 | 132 | 39,5 | 8,2 | 1,16 | 7,7 | 1,09 | 73000 |
16ECP6-2A Ultra EC | 16 | 0,63 | 31550 | 160 | 19 | 7 | 1 | 26,9 | 3,8 | 39000 |
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 66380 | 170 | 66 | 16,1 | 2,28 | 7,99 | 1,13 | 73000 |
16ECP52-2A Ultra EC | 16 | 0,63 | 14100 | 120 | 19,3 | 13,93 | 1,98 | 35,99 | 5,09 | 15900 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
B16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 |
B16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 |
R16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R22 (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (Palier lisse) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |