Défi

Pour réussir les procédures orthopédiques, les perceuses doivent être puissantes, efficaces et légères.
La gamme de moteurs à courant continu sans balais avec encoches de Portescap est parfaitement adaptée pour les perceuses orthopédiques à haute puissance. Ces moteurs à courant continu sans balais avec encoches renferment une bobine magnétique fournissant un couple de pointe très élevé. Cela permet d'offrir aux chirurgiens des instruments pour aléser les os les plus robustes, avec les moteurs les plus petits possible. Les moteurs sans balais avec encoches à couple élevé de Portescap sont conçus pour être hautement efficaces, en vue de maximiser la longévité de la batterie du dispositif. Ils sont en outre stérilisables jusqu'à plus de 1 000 cycles en autoclave, afin de prolonger leur durée de vie et d’offrir un coût total de possession faible au client final.
Avantages
- Moteur de perceuse à couple élevé - pour affronter les cas les plus difficiles.
- Tension d'alimentation personnalisable, afin de s'adapter à différentes options de technologies de batteries
- Temps de réponse exceptionnel pour les applications allant du sciage au perçage en passant par l'alésage
- Fiabilité sur plus de 1 000 cycles en autoclave pour une durée de vie augmentée de l'instrument et des coûts d'entretien réduits
- Arbre de sortie personnalisé et fonctions d'interface intégrées
- Efficacité supérieure pour une taille de batterie réduite et des cycles de fonctionnement plus longs
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) SANS BALAIS À ENCOCHES RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Current, Typical (mA) | No-Load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Continuous Stall Torque (oz-in) | Continuous Stall Current (A) | Peak Torque (mNm) | Peak Torque (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moteur à haute vitesse (B0512N1029) | 12,7 | 0,5 | 120 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 2,02 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 |
Motoréducteur (petits os) (B0912N4023) | 22,15 | 0,872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14,48 | 16007 | 2266 | 67,69 | 9,59 |
Motoréducteur (petits os) (B0912N4024) | 22,15 | 0,872 | 1250 | 12851 | 88,8 | 12,6 | 14,52 | 1534,5 | 217,3 | 6,42 | 0,91 |
Motoréducteur (petits os) (B0912N1016) | 22,15 | 0,872 | 1053 | 38633 | 29,4 | 4,16 | 14,48 | 564,6 | 80 | 2,37 | 0,34 |
Moteur pour perceuse d'orthopédie (B1112N4004) | 27,94 | 1,1 | 1090 | 938 | 937,1 | 132,7 | 9,21 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 |
Moteur à arbre creux (grands os) (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 |
Moteur pour orthopédie à arbre creux (grands os) (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 |