Défi

Puisque la chirurgie robotique est de plus en plus utilisée dans diverses procédures médicales, les robots chirurgicaux requièrent des types de moteurs de plus en plus grands pour différentes applications. Grâce à un vaste portefeuille de technologies de moteurs et une expérience avérée dans le secteur médical, Portescap est l'interlocuteur idéal pour tous vos besoins en matière de développement de robots chirurgicaux.
Les moteurs à courant continu à couple élevé de grandes tailles de Portescap, dotés de capteurs ou d'une technologie à pas fournissent le positionnement précis requis pour le contrôle de mouvement des robots dans la médecine. Cette gamme de produits à courant continu autoclavables de Portescap propose des moteurs offrant une grande vitesse, un couple élevé, une haute précision et sont de plus réutilisables. Ces derniers peuvent ainsi être utilisés pour alimenter les robots dans la médecine, ainsi que tout instrument chirurgical endoscopique, arthroscopique ou orthopédique.
Apprenez-en davantage sur nos moteurs pour applications chirurgicales
Avantages
- Un vaste portefeuille de produits disponible, afin de répondre virtuellement à tous les besoins en matière de mouvements robotiques
- Des solutions complètes de mouvement permettant d'obtenir une grande vitesse, un couple élevé, un retour d'infomation rapide et un contrôle de position précis
- Des interfaces mécaniques personnalisables pour une intégration fluide au sein du dispositif final
- Une conception personnalisable de la bobine magnétique afin de fournir les performances nécessaires exactes de vitesse et de couple du moteur.
- Moteurs stérilisables résistants à plus de 1 000 cycles en autoclave, aidant à réduire ainsi les frais de remplacement imputés à l'utilisateur final
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 13200 | 30 | 56 | 14,3 | 2,03 | 17,4 | 2,46 | 50000 |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 15700 | 60 | 80 | 29,4 | 4,16 | 26,97 | 3,82 | 47000 |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 8050 | 40 | 120 | 50,5 | 7,15 | 28,27 | 4 | 38000 |
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 68500 | 300 | 120 | 26,8 | 3,8 | 6,6 | 0,93 | 73000 |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2,83 | 27,31 | 3,87 | 20000 |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 11950 | 155 | 54 | 41,6 | 5,89 | 28,08 | 3,98 | 20000 |
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 20370 | 370 | 86 | 66,9 | 9,47 | 25,97 | 3,68 | 20000 |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0,866 | 18550 | 435 | 104 | 98,8 | 13,99 | 30,79 | 4,36 | 20000 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) SANS BALAIS À ENCOCHES RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Current, Typical (mA) | No-Load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Continuous Stall Torque (oz-in) | Continuous Stall Current (A) | Peak Torque (mNm) | Peak Torque (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 |
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 |
Moteur à haute vitesse (B0512N1029) | 12,7 | 0,5 | 120 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 2,02 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 |
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614H4041) | 16,51 | 0,65 | 643 | 7353 | 116,5 | 16,5 | 4,37 | 1846 | 261,4 | 28 | 3,97 |
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614H4042) | 16,51 | 0,65 | 450 | 4082 | 126,8 | 18 | 2,63 | 1197 | 169,6 | 50,54 | 7,16 |
Moteur à arbre creux microdébrideur/rasoir (B0612H1005) | 16,51 | 0,65 | 125 | 35300 | 19,6 | 2,78 | 1,08 | 354,1 | 50,2 | 12,71 | 1,8 |
Moteur à arbre creux pour microdébrideur/rasoir (B0612H1007) | 16,51 | 0,65 | 284 | 35597 | 19,8 | 2,81 | 3,62 | 278,2 | 39,4 | 6,4 | 0,91 |
Motoréducteur (petits os) (B0912N4023) | 22,15 | 0,872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14,48 | 16007 | 2266 | 67,69 | 9,59 |
Motoréducteur (petits os) (B0912N4024) | 22,15 | 0,872 | 1250 | 12851 | 88,8 | 12,6 | 14,52 | 1534,5 | 217,3 | 6,42 | 0,91 |
Motoréducteur (petits os) (B0912N1016) | 22,15 | 0,872 | 1053 | 38633 | 29,4 | 4,16 | 14,48 | 564,6 | 80 | 2,37 | 0,34 |
Moteur pour perceuse d'orthopédie (B1112N4004) | 27,94 | 1,1 | 1090 | 938 | 937,1 | 132,7 | 9,21 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 |
Moteur à arbre creux (grands os) (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 |
Moteur pour orthopédie à arbre creux (grands os) (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
24DCT Athlonix - Graphite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 |
24DCT Athlonix - Métal précieux | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
PAS-À-PAS À AIMANT DISQUE RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Torque (nominal current) (mNm) | Holding Torque (nominal current) (oz-in) | Detent Torque (oz-in) | Detent Torque (mNm) | Step Angle (degree) | Steps per Revolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH010 064 | 10 | 0,394 | 2,4 | 0,34 | 0,2 | 1,1 | 15 | 24 |
PH010 104 | 10 | 0,394 | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 1 | 9 | 40 |
P110 064 | 16 | 0,63 | 7 | 0,99 | 0,2 | 1,7 | 15 | 24 |
P310 | 32 | 1,26 | 14 | 2 | 0,4 | 2,6 | 6 | 60 |
PAS-À-PAS LINÉAIRES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Stroke Length, Typical (in) | Stroke Length, Typical (mm) | Linear Travel Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26DBM-K | 26,16 | 1,03 | 35,6 | 128 | 34,2 | 123 | 0,52 | 13,2 | ± 1 Step |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |
CODEURS RECOMMANDÉS
Model | Encoder Type | Number of Lines Available (LPR) |
---|---|---|
MR2 | Magnétique intégré | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |