Défi
Pour mener à bien les procédures chirurgicales, les scies orthopédiques doivent être puissantes, efficaces et légères.
La gamme de produits à courant continu sans balais avec encoches de Portescap est exactement ce dont les scies chirurgicales à haute puissance ont besoin. La conception de la bobine magnétique du moteur à courant continu sans balais avec encoches de Portescap fournit un régime de pointe très élevé. Cela permet aux chirurgiens de passer à travers les os les plus épais et denses avec des moteurs de perceuses les plus petits possible. Les moteurs sans balais avec encoches de Portescap sont stérilisables jusqu'à 1 000 cycles en autoclave et sont conçus pour être hautement efficaces, en vue de maximiser la durée de vie de la batterie du dispositif, mais aussi d’offrir un coût total de possession faible au client final.
Avantages
Une densité de couple élevée pour répondre aux exigences les plus strictes dans un format réduit et léger. Vitesse de réaction exceptionnelle pour les applications allant du sciage au perçage en passant par l'alésage. Fiabilité due aux plus de 1 000 cycles en autoclave pour une durée de vie accrue de l'instrument et des coûts d'entretien réduits. Arbre de sortie personnalisé et fonctions d'interface intégrées. Haute efficacité pour une taille de batterie réduite et des cycles de fonctionnement plus longs.Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) SANS BALAIS À ENCOCHES RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Current, Typical (mA) | No-Load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Continuous Stall Torque (oz-in) | Continuous Stall Current (A) | Peak Torque (mNm) | Peak Torque (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoréducteur (petits os) (B0912N4023) | 22,15 | 0,872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14,48 | 16007 | 2266 | 67,69 | 9,59 | |
Motoréducteur (petits os) (B0912N4024) | 22,15 | 0,872 | 1250 | 12851 | 88,8 | 12,6 | 14,52 | 1534,5 | 217,3 | 6,42 | 0,91 | |
Motoréducteur (petits os) (B0912N1016) | 22,15 | 0,872 | 1053 | 38633 | 29,4 | 4,16 | 14,48 | 564,6 | 80 | 2,37 | 0,34 | |
Moteur pour perceuse d'orthopédie (B1112A4) | 27,94 | 1,1 | 1487 | 1053 | 937,1 | 132,7 | 13,5 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 | |
Moteur pour perceuse d'orthopédie (grands os) (B1210N1027) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 | |
Moteur à arbre creux (grands os) (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 | |
Moteur pour orthopédie à arbre creux (grands os) (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 |
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Motor Speed, Max (rpm) | Weight (g) | Weight (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moteur CC sans balais ni encoches autoclavable 30ECA64 | 30 | 1,18 | 165 | 133,5 | 18,9 | 30000 | 256 | 9,030144 |