Défi

De nos jours, les procédures ORL/neuro et rachis requièrent des vitesses élevées, un contrôle précis, des encombrements réduits, de faibles augmentations de température et peu de bruits/vibrations. Les instruments dédiés à ces procédures doivent résister aux expositions aux solutions salines pendant la procédure et les cycles de stérilisation.
Les moteurs pour outils chirurgicaux de Portescap sont compacts, ils fournissent le plus de couple et de puissance disponibles dans le format le plus réduit et peuvent être optimisés pour les grandes vitesses excédant 90 000 tr/min. Ces minimoteurs à courant continu sans balais avec encoches (slotted BLDC) sont stérilisables et conçus pour résister à plus de 3 000 cycles en autoclave. Ils offent une durée de vie étendue et un coût total de possession faible pour le client final.
Avantages
- Peut atteindre des vitesses très élevées
- Des coûts de possession moindres / une durée de vie accrue de l'instrument / de faibles coûts d'entretien (produits conçus pour résister à plus de 3 000 cycles en autoclave et une exposition répétée à un environnement salin.)
- Léger et avec moins de vibrations, pour offrir au chirurgien une sensation tactile accrue et réduire la fatigue.
- Une efficacité supérieure pour une conception d'instruments plus petite et une ergonomie accrue
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) SANS BALAIS À ENCOCHES RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Current, Typical (mA) | No-Load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Continuous Stall Torque (oz-in) | Continuous Stall Current (A) | Peak Torque (mNm) | Peak Torque (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 |
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 |
Moteur à haute vitesse (B0512N1029) | 12,7 | 0,5 | 120 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 2,02 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 |
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614H4041) | 16,51 | 0,65 | 643 | 7353 | 116,5 | 16,5 | 4,37 | 1846 | 261,4 | 28 | 3,97 |
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614H4042) | 16,51 | 0,65 | 450 | 4082 | 126,8 | 18 | 2,63 | 1197 | 169,6 | 50,54 | 7,16 |