Défi

Les instruments à main pour craniotomie sont des perceuses haute vitesse utilisées en neurochirurgie (crâne). Ces procédures extrêmement complexes exigent un degré très élevé de précision et d'équilibrage. Même de très faibles vibrations ou secousses peuvent avoir un impact sur l'issue de l'intervention chirurgicale. Ces outils à main à accouplement rapide nécessitent des moteurs parfaitement équilibrés générant de faibles vibrations pour un travail sans fatigue dans divers types d'interventions neurochirurgicales.
Les solutions de mouvement chirurgical de Portescap sont compactes et délivrent un couple et une puissance maximum dans un format minimum tout en pouvant être optimisées pour des vitesses supérieures à 90 000 tr/min. En outre, ces minimoteurs à courant continu sans balais avec encoches sont stérilisables et conçus pour résister à plus de 3 000 cycles d'autoclavage afin d'offrir une longue durée de vie et un coût total de possession réduit. Avec une légère augmentation de la température ainsi qu'un faible niveau de bruit et de vibrations, ces moteurs autoclavables haute vitesse sont capables de répondre à des charges soudaines avec une variation de vitesse minimum (pas de secousses). Les moteurs chirurgicaux Portescap peuvent également être associés à nos contrôleurs pour des performances optimales.
Avantages
- Très hautes vitesses possibles
- Couple optimal à des vitesses plus élevées
- Légèreté et faibles vibrations pour une réduction de la fatigue et une meilleure sensation tactile du chirurgien
- Coût de possession réduit / durée de vie accrue de l'instrument / coûts d'entretien moindres
- Produits conçus pour résister à plus de 3 000 cycles d'autoclavage et à une exposition à un environnement salin
- Efficacité élevée pour une conception compacte de l'instrument et une ergonomie accrue
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) SANS BALAIS À ENCOCHES RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Current, Typical (mA) | No-Load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Continuous Stall Torque (oz-in) | Continuous Stall Current (A) | Peak Torque (mNm) | Peak Torque (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moteur à haute vitesse (B0512N1029) | 12,7 | 0,5 | 120 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 2,02 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 |