Défier

Les procédures arthroscopiques les plus complexes d'aujourd'hui requièrent de la puissance, de la vitesse et de l'efficacité.
Les moteurs à courant continu sans balais autoclavables Portescap sont conçus pour fournir un couple élevé dans un format ergonomique et léger. Quelles que soient les variations de tissus, d'os ou de densité du cartilage du patient, les moteurs à courant continu sans balais de Portescap fourniront la puissance et la vitesse nécessaires en vue d'obtenir des résultats chirurgicaux exceptionnels. De plus, nos moteurs à courant continu sans balais stérilisables ont démontré qu'ils pouvaient résister à plus de 1 000 cycles en autoclave, ce qui rallonge la durée de vie de ces derniers et réduit le coût total de possession du client final.
Avantages
- Les moteurs électriques à haute vitesse permettent des chirurgies plus rapides et des incisions des tissus mous plus nettes.
- Un couple élevé pour augmenter le contrôle du chirurgien et la puissance du dispositif
- Stérilisable jusqu'à plus de 1 000 cycles en autoclave pour une durée de vie accrue de l'instrument et des coûts d'entretien réduits
- Léger et faible en vibration, offrant au chirurgien une sensation tactile accrue
- Une efficacité supérieure pour une conception d'instruments plus petite et une ergonomie accrue
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) SANS BALAIS À ENCOCHES RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Current, Typical (mA) | No-Load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Continuous Stall Torque (oz-in) | Continuous Stall Current (A) | Peak Torque (mNm) | Peak Torque (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 |
Motoréducteur pour chirurgie ORL (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 |
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614H4041) | 16,51 | 0,65 | 643 | 7353 | 116,5 | 16,5 | 4,37 | 1846 | 261,4 | 28 | 3,97 |
Motoréducteur pour chirurgie arthroscopique (B0614H4042) | 16,51 | 0,65 | 450 | 4082 | 126,8 | 18 | 2,63 | 1197 | 169,6 | 50,54 | 7,16 |
Moteur à arbre creux microdébrideur/rasoir (B0612H1005) | 16,51 | 0,65 | 125 | 35300 | 19,6 | 2,78 | 1,08 | 354,1 | 50,2 | 12,71 | 1,8 |
Moteur à arbre creux pour microdébrideur/rasoir (B0612H1006) | 16,51 | 0,65 | 183 | 35200 | 19,6 | 2,78 | 2,36 | 275,4 | 39 | 10 | 1,42 |
Moteur à arbre creux pour microdébrideur/rasoir (B0612H1007) | 16,51 | 0,65 | 284 | 35597 | 19,8 | 2,81 | 3,62 | 278,2 | 39,4 | 6,4 | 0,91 |