Défi

Le cœur, qui se trouve au centre du système circulatoire, pompe le sang dans tout le corps. Une insuffisance cardiaque aiguë ou avancée peut temporairement empêcher le cœur de pomper, ce qui peut avoir une incidence sur sa capacité à rétablir un flux sanguin normal une fois qu'il a redémarré. D’autres facteurs peuvent également entraîner une réduction du débit sanguin en provenance du cœur, rendant une assistance nécessaire. L’assistance circulatoire mécanique est une forme de soutien essentielle, car elle aide le cœur à mieux fonctionner en rétablissant le débit pendant de courtes périodes ou durant la vie du patient.
Les dispositifs d’assistance ventriculaire à court terme sont des pompes mécaniques sophistiquées qui aident le cœur à pomper le sang dans les cavités cardiaques affaiblies. L’assistance temporaire est utilisée lors d'interventions à haut risque qui durent plusieurs heures, pour le rétablissement post-opératoire ou en tant que système de dérivation lors d'une transplantation ou de tout autre traitement qui dure plusieurs jours/semaines. Ces dispositifs peuvent être intracorporels, lorsque l’unité motrice se trouve à l’intérieur du corps, ou extracorporels, lorsqu'elle se trouve à l’extérieur du corps. Dans les deux cas, ils nécessitent des moteurs à courant continu sans balais de haute précision avec une réactivité maximale pour suivre correctement le rythme sinusal du cœur. Ces moteurs offrent également un rendement élevé pour limiter les pertes, minimisant ainsi l’augmentation de la température du dispositif.
Avantages
- Expertise en ingénierie pour personnaliser le moteur en fonction d'exigences spécifiques
- Haute efficacité pour réduire les pertes et diminuer l’augmentation de la température pendant le fonctionnement
- Une qualité et une fiabilité optimales permettent d'éviter toute complication pour le patient
- Fonctionnement silencieux grâce à de faibles niveaux de bruit et de vibrations
- Processus éprouvés de fabrication et d’assemblage de bobines
- La conception sans encoches permet une réactivité maximale pour simuler le rythme cardiaque
- Les moteurs à courant continu sans balais Ultra EC offrent une densité de puissance et une plage de vitesses élevées
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Motor Speed, Max (rpm) | Weight (g) | Weight (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 120 | 26,8 | 3,8 | 73000 | 100 | 3,53 | |
22ECS60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 180 | 45,9 | 6,5 | 60000 | 140 | 4,94 | |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 63000 | 41 | 1,45 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 37 | 16,1 | 2,28 | 40000 | 62 | 2,19 | |
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 39,5 | 8,2 | 1,16 | 73000 | 41 | 1,45 | |
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 66 | 16,1 | 2,28 | 73000 | 62 | 2,19 |
CODEURS RECOMMANDÉS
Model | Number of Lines Available (LPR) | Encoder Type | Shop |
---|---|---|---|
M Sense B | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | Magnétique avec contrôleur de ligne RS422 |