Défi

Le sang circule librement dans les vaisseaux sanguins afin de transporter l'oxygène et les nutriments dans l'organisme. Cependant, il arrive que la circulation sanguine soit bloquée lorsque le sang s'épaissit et s'accumule pour former un caillot dans un vaisseau, ce qui risque d'endommager les tissus voisins. Le caillot doit alors être éliminé rapidement pour garantir un bilan de santé positif.
Le traitement par thrombolyse est une intervention courante pour dissoudre ces caillots sanguins. Dans le cadre de cette approche, on utilise différentes solutions motorisées pour éliminer le caillot sanguin au moyen de dispositifs mécaniques reliés à un moteur cc, afin de fragmenter et évacuer le thrombus. Les moteurs CC sans fer 22 et 24 mm ainsi que les moteurs cc à balais haute vitesse offrent une vitesse et un couple plus élevés, une plage de vitesse plus large et un rapport prix/performance compétitif pour répondre aux exigences de ces dispositifs.
Avantages
- Son poids réduit offre une meilleure ergonomie pour une sensation tactile optimale pendant l'intervention
- Capacité de vitesse plus élevée pour s'adapter aux variations
- La conception sans fer permet un temps de réponse plus rapide et une vitesse constante
- L'optimisation de la bobine offre des performances maximales
- La haute qualité et la fiabilité éliminent les complications pour les patients
- Conception optimisée en valeur pour les dispositifs jetables
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
24DCT Athlonix - Métal précieux | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 | |
24DCT Athlonix - Graphite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 |