Les systèmes d'injection de contraste sont importants car ils permettent l'introduction de substances améliorant la visibilité telles que des matières à base de fer ou radioactives à des endroits ciblés du corps humain. La présence de ce contraste permet de produire des études d'imagerie pour la radiologie, l'angioplastie et d'autres cathétérisations qui distinguent facilement un ensemble de tissus d'un autre d'importance critique pour un chirurgien. Grâce aux moteurs à courant continu sans balais de Portescap, le produit de contraste approprié peut s'écouler dans le corps de façon sûre et efficace. Nos moteurs au design compact offrent un maximum de couple et de puissance dans un diamètre réduit. Dotés d'une grande fiabilité, les moteurs de Portescap sont conçus pour un fonctionnement silencieux dans un environnement médical.