Pour réussir leurs interventions dentaires, les chirurgiens-dentistes ont besoin d'ensembles micromoteur/instrument à la fois légers et puissants. Avec les moteurs à courant continu avec ou sans balais de Portescap, les cabinets dentaires disposent d'équipements idéaux pour la chirurgie dentaire. Nos moteurs sont compacts tout en offrant un couple et une puissance au maximum. Les moteurs de Portescap sont conçus pour les interventions dentaires à haute et basse vitesse. Grâce au faible niveau sonore et aux vibrations réduites, le dentiste peut se concentrer et réaliser un travail précis pendant le traitement. Nos moteurs contribuent à l'élimination du bruit désagréable pour le dentiste et le patient. Grâce aux roulements à billes lubrifiés à vie du moteur, l'instrument ne nécessite aucun entretien. Les moteurs Portescap sont conçus pour résister à des cycles de stérilisation répétés.