Défi

Les modèles 35ECS et 30ECT, qui font partie de la famille de moteurs sans balais Ultra EC™ de Portescap, offrent des puissances nominales exceptionnelles. Le faible encombrement de ces machines, très efficaces par leur conception grâce à leur technologie de bobine Ultra EC exclusive, permet un refroidissement actif pour repousser encore les limites de puissance. Une température de fonctionnement inférieure du moteur augmente la longévité de l'arbre et espace les opérations d'entretien.
Avantages
- Puissance nominale élevée permettant de percer des matériaux durs
- Capacité de vitesse élevée pour une finition de surface de prothèse dentaire optimale
- Sonde de température pour une gestion thermique optimisée
- Pertes de fer faibles (moins d'échauffement) lors d'une utilisation à haute vitesse
- La technologie BLDC sans encoches assure un fonctionnement durable et fiable
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Motor Speed, Max (rpm) | Weight (g) | Weight (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 187 | 137 | 19,4 | 30000 | 263 | 9,28 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 244 | 225 | 31,86 | 25000 | 380 | 13,4 | |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1,378 | 262 | 120,6 | 17,08 | 40000 | 315 | 11,11 | |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1,378 | 330 | 193,4 | 27,39 | 40000 | 440 | 15,52 |