Défi

Les moteurs Portescap sont conçus pour garantir un rendement allant jusqu'à 90%, améliorant ainsi grandement le temps d'utilisation des instruments à batterie, tels que ceux utilisés en endodontie rotative, les obturateurs de canal radiculaire, les tournevis prosthodontiques, etc.
Grâce au faible niveau sonore et aux vibrations réduites, le dentiste peut se concentrer et réaliser un travail précis pendant le traitement, ceci tout en réduisant le stress pour le patient
Avantages
Meilleur rapport poids/puissance pour plus de légèreté et une utilisation sans fatigueDesign compact avec niveau accru de confort et de contrôle pour les chirurgiens-dentistes
Faible niveau sonore, de vibrations et de température pendant l'utilisation
Rotation sans torque résiduel pour une plus grande précision et de meilleurs résultats
Conception "coreless" (sans fer) assurant un meilleur rendement pour une plus longue durée d'utilisation de la batterie
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 |
12GS88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9000 | 14 | 1,2 | 1,78 | 0,25 | 1,51 | 0,21 | 6,1 | 0,86 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Motor Speed, Max (rpm) | Weight (g) | Weight (oz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 63000 | 41 | 1,45 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 37 | 16,1 | 2,28 | 40000 | 62 | 2,19 |