Défier

Utilisées dans la biologie moléculaire et la chimie analytique ainsi que dans de nombreux examens médicaux, les pipettes électroniques permettent l'obtention précise et répétitive d'échantillons et de réactifs tout en réduisant le risque de microtraumatismes répétés. Les moteurs médicaux compacts et efficaces de Portescap offrent aux pipettes électroniques plus d'ergonomie, une administration plus rapide et une période prolongée entre chaque recharge. Le système intégral d'actionnement linéaire de Portescap simplifie et accélère la conception de dispositifs portatifs de dernière génération, alors que leur force d'actionnement supérieure permet une plus vaste et une plus grande quantité de substances à distribuer dans des solutions à multiples canaux.
Avantages
- Ergonomie accrue obtenue par des solutions compactes intégrées
- Efficacité supérieure pour des temps de fonctionnement accrus sur batterie
- Codeur haute résolution pour une précision dans l'administration de fluides
- Délai de commercialisation rapide grâce à des solutions linéaires intégrées
- Fiabilité des technologies avec ou sans balais en métaux précieux
- Augmentation du débit grâce à des solutions hautement dynamiques
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08GS61 | 8 | 0,315 | 11000 | 6 | 0,5 | 0,64 | 0,09 | 0,66 | 0,09 | 5,1 | 0,72 |
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 |
12GS88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9000 | 14 | 1,2 | 1,78 | 0,25 | 1,51 | 0,21 | 6,1 | 0,86 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
PAS-À-PAS À AIMANT DISQUE RECOMMANDÉ
PAS-À-PAS LINÉAIRES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Stroke Length, Typical (in) | Stroke Length, Typical (mm) | Linear Travel Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | ± 1 Step |
20DAM-L | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 1,97 | 50 | ± 1 Step |
26DBM-K | 26,16 | 1,03 | 35,6 | 128 | 34,2 | 123 | 0,52 | 13,2 | ± 1 Step |
26DBM-L | 26,16 | 1,03 | 35,6 | 128 | 34,2 | 123 | 1,89 | 48 | ± 1 Step |
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ± 1 Step |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ± 1 Step |