Défi

Selon la procédure et le type d'outil de coupe utilisées, l'instrument à main pour soin des pieds (pédicurie/podologie) peut être utilisé sur une large plage de vitesses, à un couple élevé. La puissance disponible est souvent limitée, l'alimentation électrique du système devant non seulement alimenter le moteur, mais aussi une fonction secondaire de pulvérisation ou d'aspiration d'air intégrée à l'instrument. En outre, pour la sécurité et le confort de l'opérateur, la température à la surface de l'instrument doit être maintenue suffisamment basse, ce qui nécessite le recours à un moteur efficace qui chauffe le moins possible, quel que soit son point de fonctionnement.
La gestion de ces différents facteurs peut s'avérer compliquée, et c'est là qu'intervient Portescap.
Avec sa gamme de moteurs à courant continu sans balais Ultra EC, Portescap est en mesure de fournir une solution de mouvement à la fois puissante et compacte pour les applications de pédicurie. Le moteur BLDC à 2 pôles de 16 mm de diamètre, disponible en deux longueurs (36 mm ou 52 mm), convient par exemple parfaitement. Sa bobine originale en forme de U permet aux concepteurs d'optimiser la génération de couple utile, ce qui améliore l'efficacité du moteur et les capacités de couple. La version 16ECP de ce moteur offre un excellent rapport qualité/prix, tandis que la version 16ECS offre une très haute vitesse.
Avantages
- La bobine propriétaire procure une densité de puissance inégalée.
- Ses dimensions compactes et son faible poids confèrent une conception ergonomique à l'appareil à main.
- Grâce à sa grande efficacité, l'instrument chauffe moins.
- Le rotor est équilibré, ce qui diminue les vibrations et le bruit.
- Sa conception à 2 pôles en fait une solution économique.
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 31550 | 160 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 26,9 | 3,81 | 63000 | |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 | |
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 47100 | 132 | 39,5 | 8,2 | 1,16 | 7,7 | 1,09 | 73000 | |
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 66380 | 170 | 66 | 16,1 | 2,28 | 7,99 | 1,13 | 73000 | |
|
12 | 0,47244094488189 | 38950 | 200 | 23 | 8,1 | 1,13 | 5,94 | 0,830769230769231 | 60000 |