Défi

Les exigences critiques des applications à respirateur à épuration d'air motorisé (PAPR) sont nombreuses, notamment un débit d'air élevé avec un système à soufflerie et variateur. De plus, du fait même du caractère nomade et portable d'un PAPR, il est indispensable que le système motorisé soit très performant pour que la batterie puisse fonctionner longtemps. Un PAPR étant utilisé dans des milieux fortement contaminés, il est en outre nécessaire qu'il soit extrêment fiable.
Chez Portescap, nos compétences et notre expertise en solutions de mouvement motorisées fournissent d'exceptionnels résultats, gages de réactivité, de fiabilité et de précision lorsqu'il s'agit d'alimenter un PAPR. Capable de fonctionner dans un environnement critique, notre solution complète se compose d'un moteur à plat, d'une soufflerie et d'un variateur capable de fournir un couple et un rendement optimum dans un boîtier compact et léger.
Avantages
- Des solutions de moteurs cc compactes avec soufflerie et variateur pour PAPR.
- Rendement élevé pour une durée de vie plus longue de la batterie
- Moteurs à plat avec soufflerie et variateur pour PAPR
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32BF nuvoDisc | 32 | 1,26 | 13600 | 100 | 40 | 13 | 1,84 | 8,3 | 1,18 | 30000 |