Moteurs pour robots chirurgicaux

Défi

La chirurgie robotique étant de plus en plus utilisée, que cela soit en procédures orthopédiques traditionnelles ou en chirurgie générale la moins invasive possible, les concepteurs de dispositifs ont besoin de différents types de moteurs, pour toute une panoplie d'applications différentes. Le vaste portefeuille de technologies de moteurs et de contrôleurs ainsi que l'expérience avérée dans les applications chirurgicales font de Portescap un fournisseur complet pour tous vos besoins en développement de dispositifs robotiques.

La gamme de produits à courant continu sans balais (BLDC) stérilisables de Portescap propose des moteurs à haute vitesse, couple élevé et de grande précision, afin d'alimenter tout effecteur de robot, qu'il soit endoscopique, arthroscopique ou orthopédique.

Pour les autres exigences de mouvement comme la manipulation articulaire, l'articulation, l'haptique ou les autres actions hors champ stérile, la vaste gamme de moteurs miniatures de Portescap (à courant continu avec balais, avec ou sans fer, pas-à-pas linéaires, etc.) peut fournir le positionnement précis requis pour le contrôle de mouvement robotique.

Nos moteurs se trouvent dans une grande variété d'applications robotiques chirurgicales, et notamment : Systèmes autonomes et semi-autonomes de chirurgie robotique, dispositifs chirurgicaux assistés par robot, outils manuels intelligents et système d'orientation et de navigation.

Avantages

  • Grande vitesse, couple élevé, retour d'information et contrôle de position précis
  • Des interfaces mécaniques personnalisables pour une intégration fluide au sein du dispositif final.
  • Une conception personnalisable de la bobine magnétique afin de fournir les performances exactes de vitesse et de couple du moteur nécessaires.
  • Les moteurs chirurgicaux standard stérilisables sont conçus et testés sur plus de 1 000 cycles en autoclave - des conceptions personnalisables peuvent être fabriquées pour atteindre plus de 3 000 cycles.

Options de personnalisation

  • Précision du retour d'information codeur de ou de plus de 2 048 impulsions par tour
  • Conceptions autoclavables disponibles
  • Possibilité de personnalisation électromagnétique et mécanique complète
  • Expérience avec freins intégrés, mandrins et les autres composants de contrôle de mouvement

Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne

Motion Compass