Prothèses bioniques et exosquelettes

Défi

Les systèmes bioniques, tels que les prothèses et exosquelettes électriques, aident les personnes à mobilité réduite à la retrouver et regagner ainsi l'indépendance dans leur quotidien. Ils renforcent également les capacités du corps humain, dans une usine ou dans les environnements hostiles.

Lorsqu'il s'agit de choisir un système de mouvement miniature, les exigences de base pour les systèmes bioniques et les systèmes d'exosquelettes incluent la miniaturisation pour une intégration simple et compacte, la légèreté et la précision pour une manipulation supérieure et l'efficacité pour une durée de vie étendue de la batterie. Certains nécessitent également une bonne dissipation de la chaleur et un couple élevé à vitesse réduite. C'est pourquoi, les moteurs à courant continu avec balais sans fer (coreless Brush DC) et les moteurs sans balais ni encoches (BLDC Slotless) Ultra EC représentent le choix idéal. Même en combinant des accessoires tels que les réducteurs planétaires, en vue d'adapter la vitesse du moteur et le couple, ou les codeurs pour un contrôle précis de position et un mouvement fluide, le système de mouvement miniature présente un encombrement faible.

Les minimoteurs Portescap sont disponibles dans les systèmes bioniques tels que les prothèses (pour les mains, les genoux et les pieds) ainsi que dans les exosquelettes (pour les hanches, genoux, chevilles, épaules et bras).

Avantages

  • Couple élevé dans un ensemble compact et léger
  • Durée de fonctionnement de la batterie prolongée
  • Efficacité supérieure avec une consommation d'électricité réduite
  • Mouvement précis et fluide

Options de personnalisation

  • Codeurs pour retour d'information sur la position
  • Réducteur à couple élevé
  • Bobine adaptée à l’alimentation électrique
  • Intégration mécanique pour minimiser l'encombrement

Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne

Motion Compass