Outils industriels électriques

Outils électriques industriels

Les outils électriques présentent un profil opérationnel différent des autres applications motorisées.

La première partie du cycle présente généralement une phase d'approche à haute vitesse et faible charge, par exemple lors du vissage d'un boulon ou lorsque les mâchoires d'une pince électrique se ferment. Pendant cette étape, un moteur haute vitesse augmentera la productivité. La seconde étape présente une vitesse faible et un couple élevé, par exemple lors du serrage d'un boulon et lors de la préhension d'un pièce avec une pince.

Un moteur proposant un couple de pointe élevé augmentera alors les capacités de l'application et permettra de réaliser un les travaux les plus exigeants sans surchauffe.

Les cycles alternant le couple et la vitesse doivent être constamment répétés dans les applications industrielles exigeantes. Ces cycles peuvent présenter différents profils, nécessitant une conception spéciale des moteurs minimisant les pertes, ceci afin d'obtenir la meilleure solution possible. Nous savons comment rendre vos outils sans fil plus puissants et efficaces. C'est pourquoi nous avons créé la plateforme de moteurs Ultra EC™.

Portescap apporte des solutions de mouvement avancées maximisant la puissance et l'efficacité tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur. Nos nouveaux moteurs sans balais ni encoches Ultra EC™ ont été conçus en Suisse et sont dotés de notre technologie exclusive de bobine en forme de U. Cette nouvelle conception révolutionnaire optimise la vitesse et le couple dans un format compact pour la plupart des applications complexes. Les dispositifs de serrage et de préhension et les outils de découpe bénéficient d'une performance accrue, d'un poids plus léger et d'une efficacité énergétique supérieure.

  • Vitesse maximale augmentée
  • Couple de pointe supérieur
  • Diamètre inférieur
  • Poids plus léger
  • Température de fonctionnement inférieure