Défi

Les outils à batterie présentent un profil opérationnel différent des autres applications entraînées par moteur. Pour commencer, il y a une légère résistance lors du filetage du boulon, ce qui représente la partie la plus longue du cycle de serrage. Au cours de cette étape, un moteur qui fonctionne à une vitesse libre plus rapide gagne du temps et augmente la productivité.
Puis, lorsque l'outil exerce le travail exigeant le plus d'effort, et notamment le serrage, le couple disponible est indispensable pendant une courte durée. Un moteur fournissant un régime de pointe supérieur réalise un grand nombre de travaux rigoureux sans surchauffe.
Portescap apporte des solutions de mouvement avancées maximisant la puissance et l'efficacité tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur. Nous sommes fiers de vous présenter nos nouveaux moteurs sans balais ni encoches Ultra EC™ conçus en Suisse et dotés de notre technologie exclusive de bobine en forme de U. Cette nouvelle conception révolutionnaire optimise la vitesse et le couple dans un format compact, pour la plupart des applications complexes.
Avantages
- Moteurs Ultra EC fournissant une densité de couple élevée et permettant d'utiliser des outils plus légers et plus petits
- Meilleurs moteurs à courant continu sans balais à encoches pour des applications à haute tension
- Efficacité accrue augmentant la durée de vie de la batterie et les cycles de fonctionnement
- Vitesse élevée réduisant la durée du cycle
- Technologie de moteurs à courant continu sans balais ni encoches offrant une motorisation fiable de longue durée
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 20370 | 370 | 86 | 66,9 | 9,47 | 25,97 | 3,68 | 20000 |
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0,866 | 18550 | 435 | 104 | 98,8 | 13,99 | 30,79 | 4,36 | 20000 |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22425 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31,86 | 21,11 | 2,99 | 25000 |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1,378 | 31100 | 700 | 330 | 193,4 | 27,39 | 14,98 | 2,12 | 40000 |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1,378 | 39300 | 1000 | 262 | 120,6 | 17,08 | 11,83 | 1,68 | 40000 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30GT2R82 | 30 | 1,181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119,95 | 92 | 13,03 | 38,7 | 5,48 |
35NT2R32 | 35 | 1,378 | 5020 | 180 | 35 | 151 | 21,38 | 56 | 7,93 | 51,6 | 7,31 |
35NT2R82 | 35 | 1,378 | 6935 | 141 | 107 | 828 | 117,25 | 114 | 16,14 | 99 | 14,02 |
PAS-À-PAS LINÉAIRES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Stroke Length, Typical (in) | Stroke Length, Typical (mm) | Linear Travel Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ± 1 Step |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ± 1 Step |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R22HT (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 |
R32 (Roulement à billes) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |
R40 (Roulement à billes) | 1,572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 |