Défi

La taille est la tâche la plus manuelle et la plus longue dans les secteurs de la viticulture et de l'horticulture. Lorsque la productivité et la fatigue deviennent un défi, des outils portatifs électriques efficaces sont la solution pour gagner du temps et augmenter le rendement.
Les sécateurs motorisés - légers et puissants -, contrairement aux outils de taille manuels, aident à réduire la fatigue et les lésions engendrées par des mouvements répétés, dans des domaines tels que l'arboriculture ou la taille des vignes, des forêts, des vergers, mais aussi la maintenance locale et celle des parcs. Les sécateurs motorisés ont la capacité d'augmenter la vitesse et la force de coupe tout en maintenant une température adéquate pour la main de l'utilisateur, lui permettant de mener à bien le travail quotidien.
Avec notre gamme de moteurs à courant continu sans balais Ultra EC, vous pouvez obtenir la densité de couple élevée souhaitée avec un outil plus petit et plus léger.
Avantages
- Les moteurs Ultra EC fournissent une densité de couple élevée et permettent ainsi l'utilisation d'outils plus petits et plus légers
- Efficacité accrue augmentant la durée de vie de la batterie et les cycles de fonctionnement
- Vitesse élevée réduisant la durée du cycle
- Technologie à courant continu sans balais ni encoches offrant un fonctionnement fiable de longue durée
- Moteur robuste supportant les chocs et vibrations
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 15700 | 60 | 80 | 29,4 | 4,16 | 26,97 | 3,82 | 47000 |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 8050 | 40 | 120 | 50,5 | 7,15 | 28,27 | 4 | 38000 |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22425 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31,86 | 21,11 | 2,99 | 25000 |
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GT2R82 | 25 | 0,984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44,61 | 47 | 6,67 | 41,1 | 5,82 |
30GT2R82 | 30 | 1,181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119,95 | 92 | 13,03 | 38,7 | 5,48 |
35NT2R32 | 35 | 1,378 | 5020 | 180 | 35 | 151 | 21,38 | 56 | 7,93 | 51,6 | 7,31 |
35NT2R82 | 35 | 1,378 | 6935 | 141 | 107 | 828 | 117,25 | 114 | 16,14 | 99 | 14,02 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R22HT (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 |
R32 (Roulement à billes) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |
R40 (Roulement à billes) | 1,572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 |