Défi

De nos jours, les perceuses à batterie les plus exigeantes requièrent puissance, vitesse et efficacité dans un format plus ergonomique.
Les moteurs à courant continu sans balais Ultra EC de Portescap sont conçus pour fournir une vitesse élevée dans un format poids plume et ergonomique. Quels que soient les matériaux, l'épaisseur et la taille du trou à percer, les moteurs à courant continu sans balais Ultra EC de Portescap fourniront la puissance et la vitesse nécessaires afin d'obtenir des perceuses plus légères de qualité exceptionnelle.
Actuellement, l'une des manières les plus faciles et importantes d'améliorer l'ergonomie et le poids des outils manuels est l'utilisation d'une batterie à basse tension. Les moteurs à courant continu sans balais Ultra EC de Portescap s'adaptent à des blocs-batteries à basse tension tout en offrant une vitesse supplémentaire et des capacités accrues de régime de pointe.
Avantages
- Capacité à percer des matériaux plus rigides en utilisant des batteries à basse tension
- Couple élevé pour un contrôle de perçage et une puissance accrus du dispositif
- Sonde de température pour une sécurité supplémentaire
- Légèreté et faibles vibrations offrant une meilleure sensation à l'opérateur
- Une efficacité supérieure pour une conception d'instruments plus petite et une ergonomie accrue
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22425 | 575 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1,378 | 31100 | 700 | 330 | 193,4 | 27,39 | 14,98 | 2,12 | 40000 |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1,378 | 39300 | 1000 | 262 | 120,6 | 17,08 | 11,83 | 1,68 | 40000 |