Minimoteurs pour les applications robotiques

La robotique est l'une des technologies qui se développe le plus rapidement aujourd'hui, transformant une multitude de segments dans les applications grand public, industrielles et commerciales. Portescap apporte continuellement des améliorations dans les performances, l'efficacité et la précision de ces applications robotiques tout en réduisant l'encombrement global du système de mouvement. L'innovation de Portescap fait se mouvoir les robots d'aujourd'hui et de demain.
Les moteurs de Portescap fournissent la haute vitesse dont vous avez besoin sans compromettre la précision et l'exactitude, et ce dans un format compact. D'autres accessoires, tels que les réducteurs, permettent d'adapter la vitesse du moteur et d'augmenter le couple de sortie. Les codeurs offrent un contrôle et un retour d’information précis aidant à optimiser les moteurs en fonction de vos exigences spécifiques.
Les minimoteurs à courant continu avec ou sans balais ainsi que les moteurs pas-à-pas de Portescap actionnent nombre d'applications de robotique, parmi les plus exigeantes : les robots collaboratifs, de service, et chirurgicaux. Mais également les pinces, les prothèses, les exosquelettes et les dispositifs de rééducation. Nos moteurs sont optimisés pour répondre à vos plus grandes exigences, que vous ayez besoin d'une vitesse et d'un couple spécifique ou simplement d'un juste équilibre entre les deux. Portescap offre également différentes possibilités de personnalisation afin d'optimiser une solution complète et robuste. Cela inclut les sondes de température pour la gestion thermique, les matériaux spéciaux, les connecteurs, les différentes impédances de bobine, les longueurs d'arbres et diverses options d'intégration mécanique.
- Moteurs compacts et légers pour un encombrement réduit et une production accrue
- Efficacité supérieure avec une consommation d'électricité réduite
- Densité de puissance maximale
- Conceptions robustes adaptées à tous les environnements
- Faible inertie et grande vitesse réduisant la durée du cycle