Défi

Les systèmes de télédétection par laser (LiDAR) gagnent de l'importance en raison de la facilité qu'ils confèrent en matière d'analyse, de détection et de mappage d'objets, remplaçant ainsi les méthodes conventionnelles telles que le sonar et le radar. En raison de leur capacité à fournir des données très précises et des numérisations d'images en 3D en un temps plus court, les systèmes LiDAR sont également utilisés dans les méthodes de surveillance conventionnelles. Ils trouvent leur utilité dans les environnements éprouvants, notamment les systèmes marins, dans les aéroports, la sécurité, l'aérospatial et l'automatisation des ports, aidant les utilisateurs finaux à optimiser la sécurité, l'efficacité et les coûts.
À la recherche de miniaturisation renforcée, l'architecture LiDAR constate une transition d'un système basé sur des prismes à un système de miroirs actionné par les moteurs miniatures. Les minimoteurs sont également capables de fournir des avantages tels qu'une dissipation calorifique et une consommation énergétique réduites ainsi qu'une plus faible consommation électrique. Les moteurs sans balais et sans encoches de la gamme Ultra EC de Portescap sont disponibles pour apporter l'efficacité et la puissance élevées demandées, dans un format compact et léger. Portescap est capable de fournir une solution de mouvement complète pour la plupart des applications LiDAR grâce aux accessoires tels que les réducteurs et les codeurs.
Avantages
- Efficacité accrue
- Format optimal
- Densité de couple élevée
- Diminution de la vitesse sous charge
- Prix compétitif
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEURS SANS BALAIS NI ENCOCHES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Continuous Mechanical Power, Max (@25°C) (W) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) | Motor Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21BF nuvoDisc | 21 | 0,827 | 3900 | 28 | 4 | 2,7 | 0,38 | 8,5 | 1,2 | 25000 |
32BF nuvoDisc | 32 | 1,26 | 13600 | 100 | 40 | 13 | 1,84 | 8,3 | 1,18 | 30000 |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 31550 | 160 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 26,9 | 3,81 | 63000 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 |
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 13200 | 30 | 56 | 14,3 | 2,03 | 17,4 | 2,46 | 50000 |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 15700 | 60 | 80 | 29,4 | 4,16 | 26,97 | 3,82 | 47000 |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 8050 | 40 | 120 | 50,5 | 7,15 | 28,27 | 4 | 38000 |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 11950 | 155 | 54 | 41,6 | 5,89 | 28,08 | 3,98 | 20000 |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2,83 | 27,31 | 3,87 | 20000 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R22 (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22 (Palier lisse) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |
R22HT (Roulement à billes) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 |
CODEURS RECOMMANDÉS
Model | Encoder Type | Number of Lines Available (LPR) |
---|---|---|
M Sense B | Magnétique avec contrôleur de ligne RS422 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |