Défi

Les moteurs CC sans fer entièrement encapsulés constituent la solution idéale pour animer les robots de nettoyage de panneaux solaires. Ces moteurs sont légers, économes en énergie, durables (réduisent le coût total de possession) et sans entretien. Leur poids plume facilite le maniement des machines, réduit la contrainte sur les rails et empêche tout endommagement involontaire et coûteux des panneaux solaires, ce qui permet d'allonger le temps de travail pendant l'opération de nettoyage.
Portescap propose plusieurs moteurs CC sans feret des réducteurs à un excellent rapport qualité/prix optimisés pour les SPCR. Les moteurs CC à balais 25GST, 30GT et 35GLT associés aux réducteurs R32 et R40 ainsi qu'aux codeurs E9 fournissent un couple élevé à une tension d'entrée donnée et garantissent un positionnement précis. Grâce à ces solutions, les SPCR peuvent assurer un nettoyage efficace des panneaux solaires sans nécessiter de temps d'arrêt. L'efficacité supérieure permet de maintenir la température du moteur à un niveau bas, notamment dans les zones arides et à température élevée tandis que la commutation spéciale par balai de charbon et les bobines à électroérosion réduite permettent une plus longue durée de vie.
Avantages
- Couple élevé dans un ensemble compact
- Vitesse plus élevée aux points de couple permettant un nettoyage plus rapide
- Commutation par balai de charbon pour une meilleure fiabilité (entretien réduit) et une durée de vie prolongée
- Large éventail de vitesses et de couples variables pour desservir à la fois l'axe de la roue et de la brosse
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GT2R82 | 25 | 0,984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44,61 | 47 | 6,67 | 41,1 | 5,82 |
25GST2R82 | 25 | 0,984 | 11450 | 110 | 26 | 206 | 29,17 | 33 | 4,67 | 42 | 5,95 |
30GT2R82 | 30 | 1,181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119,95 | 92 | 13,03 | 38,7 | 5,48 |
35GLT2R82 | 35 | 1,378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210,58 | 160 | 22,66 | 157 | 22,23 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R32 (Roulement à billes) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |
CODEURS RECOMMANDÉS
Model | Encoder Type | Number of Lines Available (LPR) |
---|---|---|
E9 Codeur Optique | Optique 3 canaux | 100, 144, 200, 256, 300, 360, 500, 512 |