Moteurs de précision pour les systèmes de perfusion

Depuis plus de 40 ans, Portescap fournit des solutions de mouvement révolutionnaires pour les systèmes de perfusion.
Grâce à ses moteurs à courant continu avec balais sans fer d'une efficacité de 90 % et à densité de puissance élevée (à partir de 8 mm de diamètre), Portescap peut non seulement réduire la taille des pompes de ses clients, mais aussi améliorer la durée de vie de leurs batteries. Portescap propose des plateformes dédiées avec un bon rapport qualité/prix et des personnalisations permettant une réduction des coûts. Des premières pompes à insuline mobiles aux pompes intelligentes actuelles, Portescap a démontré la qualité et la fiabilité de ses produits à travers d'innombrables thérapies, améliorant ainsi la qualité de vie de patients dans le monde entier. Une collaboration au début des projets avec les ingénieurs des systèmes de perfusion accélère votre processus de développement et ouvre la voie à des idées de mouvements uniques. Nos ingénieurs sont disponibles pour des consultations sur site depuis l'étape de réflexion, lorsqu'ils peuvent avoir de l'influence sur la réussite de la conception finale. Cet engagement commence dès le premier jour afin d'aider les concepteurs à atteindre le produit idéal avec un temps de commercialisation réduit.
- Fiabilité
- Densité de puissance en une taille compacte
- Efficacité supérieure
- Niveau sonore faible
- Exactitude et précision
- Conceptions de moteurs à valeur optimisée