Défi

Pour des traitements sur le long terme tout en étant intermittents, les patients bénéficiant d'une thérapie médicamenteuse nécessitent des dispositifs d'injection de petite taille, discrets et fiables pouvant être emportés avec eux durant la journée. Étant donné que l'importante viscosité des médicaments ou les injections de grand volume requièrent l'application d'une force élevée ou de longs temps d'injection, les auto-injecteurs motorisés sont souvent privilégiés aux seringues manuelles.
Les moteurs à densité de puissance élevée et les assemblages au mouvement linéaire de Portescap aident à réduire la taille de l'auto-injecteur tout en maintenant la force élevée pour des temps d'injection plus rapides ou de plus petits diamètres et des aiguilles causant moins de douleurs. Les réducteurs à faible niveau sonore de Portescap sont également discrets, lors de l'administration d'une dose de médicaments dans un environnement public. Leur efficacité supérieure offre également une plus grande liberté en augmentant la durée de vie de la batterie ou en réduisant davantage la taille.
Avantages
- Moteurs à densité de puissance élevée pour des conceptions d'auto-injecteurs plus petites et plus ergonomiques
- Composants de qualité pour une durée de vie accrue et un coût des soins de santé réduits
- Niveau sonore faible pour une administration discrète du médicament dans un environnement public
- Moteurs efficaces pour une durée de vie de la batterie supérieure ou un temps de charge inférieur
- Tension de démarrage faible, pour un fonctionnement à basse tension de la batterie
Temps de conception réduit. Choisissez votre moteur en ligne
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 |
16DCP Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 |
16DCT Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
22DCT Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
MOTEUR PAS-À-PAS CAN STACK RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Torque, Min (mNm) | Holding Torque, Min (oz-in) | Detent Torque (oz-in) | Detent Torque (mNm) | Step Angle (degree) | Steps per Revolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20M020D | 20,5 | 0,807 | 10,95 | 1,55 | 0,5 | 3,53 | 18 | 20 |
PAS-À-PAS À AIMANT DISQUE RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Torque (nominal current) (mNm) | Holding Torque (nominal current) (oz-in) | Detent Torque (oz-in) | Detent Torque (mNm) | Step Angle (degree) | Steps per Revolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P010 064 | 10 | 0,394 | 1,8 | 0,25 | 0,1 | 0,9 | 15 | 24 |
PAS-À-PAS LINÉAIRES RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min @ rated current @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (N) | Holding Force, Min (Unenergized) @ 0.001" (0.0254 mm) / Step (oz) | Stroke Length, Typical (in) | Stroke Length, Typical (mm) | Linear Travel Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | ± 1 Step |
20DAM-L | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 1,97 | 50 | ± 1 Step |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Palier lisse) | 0,393 | 10 | 90 | 0,15 | 21 | 10000 |
B16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 |
B16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 |