Défier

Le personnel soignant et les patients comptent sur les pompes à perfusion mobiles visant à administrer une thérapie médicamenteuse continue chez le patient ou en déplacement, ce qui permet d'éviter une hospitalisation coûteuse. Ces pompes doivent être de petit format, avantageuses et simples d'utilisation, car elles sont souvent utilisées sans l'aide d'un professionnel de santé.
Les moteurs de précision puissants et efficaces de Portescap permettent une conception compacte de pompes, capables de gérer des débits des perfusions tels qu'en milieu hospitalier, mais pour une mobilité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison, grâce à une durée de vie de la batterie étendue. Des réducteurs à faible niveau sonore sont disponibles pour offrir au patient du confort et de la discrétion et les solutions avec retour d'information permettent un contrôle d'administration du médicament économique mais précis.
Avantages
- Moteurs d'efficacité supérieure pour des batteries de longue durée et une mobilité et liberté accrues
- Densité de puissance élevée pour des pompes plus compactes et mobiles
- Niveau sonore faible pour plus de confort la nuit et plus de discrétion en déplacement
- Fiabilité accrue grâce à la commutation métaux précieux
MOTEUR À COURANT CONTINU (CC) À BALAIS RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | No-Load Speed (rpm) | No-Load Current, Typical (mA) | Output Power (W) | Stall Torque at Nominal Voltage (mNm) | Stall Torque at Nominal Voltage (oz-in) | Continuous Torque, Max (mNm) | Continuous Torque, Max (oz-in) | Torque Constant (mNm/A) | Torque Constant (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 |
16DCP Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 |
16DCT Athlonix - Graphite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Métal précieux | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
17DCT Athlonix - Graphite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 |
22DCT Athlonix - Graphite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
22DCT Athlonix - Métal précieux | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
MOTEUR PAS-À-PAS CAN STACK RECOMMANDÉ
Model | Motor Diameter (mm) | Motor Diameter (in) | Holding Torque, Min (mNm) | Holding Torque, Min (oz-in) | Detent Torque (oz-in) | Detent Torque (mNm) | Step Angle (degree) | Steps per Revolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M048D | 26,16 | 1,03 | 14,5 | 2,05 | 0,6 | 4,2 | 7.5 | 48 |
RÉDUCTEURS RECOMMANDÉS
Model | Motor Diameter (in) | Motor Diameter (mm) | Efficiency | Static Torque, Max (Nm) | Static Torque, Max (oz-in) | Recommended Input Speed, Max (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Palier lisse) | 0,393 | 10 | 90 | 0,15 | 21 | 10000 |
B16 (Roulement à billes) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 |
B16 (Palier lisse) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 |