Micromoteurs

Micromoteurs Portescap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le monde de la technologie s’adapte rapidement à la miniaturisation, créant un défi aux fabricants d’équipements d’origine (OEM) des applications médicales et industrielles pour réduire la taille globale de leurs produits. La miniaturisation et l’intégration des composants permettent de créer et d'implémenter des appareils plus petits et plus efficaces. Les micromoteurs jouent un rôle essentiel dans cette tendance.

Parmi les exemples de marchés majeurs suivant cette tendance à la miniaturisation, citons le secteur médical et l’aérospatiale : - Les équipementiers médicaux vont de l’avant en faisant évoluer les dispositifs médicaux vers un facteur de forme réduit pour des soins plus efficaces aux patients. À mesure que la taille des appareils diminue, les procédures deviennent moins invasives, ce qui permet une guérison plus rapide chez les patients. Les micromoteurs contribuent à renforcer le dépistage et le traitement du cancer en perfectionnant les procédures de biopsie, d’imagerie et de radiothérapie. Autrefois, la biopsie du sein était une procédure invasive sous anesthésie qui entraînait souvent de longs délais de cicatrisation, des incisions visibles et des cicatrices. Toutefois, les récentes améliorations ont renforcé l’efficacité de la procédure et réduit au minimum l’inconfort et le stress pour le patient.

En utilisant  un dispositif avec un micromoteur, un médecin est à même de collecter et d’analyser de multiples échantillons tissulaires à partir d’une unique micro-incision, généralement sans suture, sur le site d’une biopsie. Les nouvelles procédures de biopsie motorisée ont prouvé qu’elles réduisaient la taille des incisions de biopsie jusqu’à 85 % et la durée globale de la procédure jusqu’à 75 % par rapport à la méthode plus traditionnelle du scalpel. Grâce à un dispositif entièrement automatisé, les médecins peuvent également trier et organiser plus efficacement différents échantillons provenant d’un seul site de biopsie en utilisant des compartiments pré-étiquetés et positionnés à distance. En saisissant et en organisant les échantillons plus efficacement, les médecins parviennent à améliorer la précision et la fiabilité de l’analyse des échantillons.

• Les applications dans le domaine de l’ aérospatiale sont soumises à des exigences très strictes : importance du poids et des dimensions, faible puissance d’entrée, températures extrêmes de -60 °C à +150 °C, sensibilité au bruit, aux vibrations et aux chocs, et EMI-EMC. Ces exigences doivent être réunies dans un ensemble complet, utilisant des micromoteurs. Les applications, telles que l’actionnement des valves sur les avions, doivent remplir des fonctions critiques allant de la régulation du débit de carburant du moteur au contrôle du flux d’air dans les systèmes environnementaux de l’avion. En fonction de la charge à assumer dans ces applications, différents types de micromoteurs avec réducteurs sont utilisés. Pour l’actionnement de la valve du siège dans les cabines des avions, un fonctionnement optimal est essentiel au confort des passagers, malgré la charge élevée de l'application. Ces besoins sont bien couverts par les micromoteurs à balais de commutation en graphite.

Portescap a conçu de nombreuses technologies de micromoteurs, notamment des moteurs à courant continu sans fer, avec ou sans encoches, avec ou sans balais, des moteurs pas-à-pas, à aimant disque. Nos ingénieurs d’application et nos experts en conception aident les clients à définir le meilleur micromoteur pour leur application. Découvrez notre vaste gamme de technologies de moteurs.

Applications utilisant des micromoteurs