Les moteurs pas à pas Can Stack peuvent fonctionner comme des moteurs synchrones à courant alternatif en utilisant un réseau de capacité comme indiqué ci-dessous. Qu’est-ce qu’un moteur synchrone à courant alternatif ? Un moteur synchrone à courant alternatif est construit de la même manière que le moteur à aimant permanent, mais les bobines ont une résistance qui permet un fonctionnement optimal lorsqu’elles sont alimentées par une tension alternative à travers le réseau de capacité. Les moteurs synchrones ne nécessitent pas le contrôleur de moteur pas à pas typique, mais fonctionnent simplement par l’application de la tension alternative. Cela rend les moteurs idéaux pour les applications où la tension continue n’est pas facilement accessible.
Ces moteurs fonctionnent à une vitesse fixe et sont bien adaptés à un service continu plutôt qu’intermittent (comme c’est le cas des moteurs pas à pas). La vitesse de sortie du moteur est contrôlée par le nombre de paires de pôles du moteur de marche en conjonction avec la fréquence de l’alimentation en tension. Par exemple, la vitesse d’une conception à 12 paires de pôles fonctionnant avec une alimentation à 50 Hz fournira 60 X 50/12 = 250 tr/min. À 60 Hz, la vitesse serait donc de 300 tr/min.
Avantages des moteurs synchrones à courant alternatif
: - Fonctionnement sur alimentation principale en courant alternatif
- Fonctionnement bidirectionnel par simple changement de polarité du condensateur
- Longévité à coût limité
- Fonctionnement facile sans électronique spéciale ni convertisseur
- Caractéristiques standard de nos moteurs synchrones à courant alternatif
- Couples de fonctionnement de 0,38 à 115 mNm (0,3 – 16 oz.)
- Tensions d’alimentation typiques 24, 120 ou 230 VAC
- Vitesses synchrones de 250 tr/min (300) à 500 tr/min (600) (50 ou 60 Hz)