Browse News Categories
Additional Resources
Mécanisme De Mise Au Point Du Système De Découpe Au Laser

Les machines de découpe laser nécessitent un contrôle précis pour obtenir les résultats de coupe souhaités. Le mécanisme de mise au point, situé à l'intérieur de la tête du laser, est un élément essentiel du dispositif de coupe. Cet axe concentre le laser pour assurer une découpe optimale et précise.
Un fabricant de laser à fibre spécialisé dans les systèmes industriels a contacté Portescap pour développer une solution personnalisée qui augmenterait l'accélération avec une grande efficacité. L'équipe de prototypage rapide de Portescap a identifié une solution potentielle utilisant un moteur cc sans balais et sans encoches Ultra EC™ 16ECP. Un codeur intégré était également nécessaire pour assurer le contrôle du système de positionnement en boucle fermée. Comme le câble plat standard sortant du codeur ne pouvait pas résister aux mouvements fréquents de la tête laser, les ingénieurs de Portescap ont amélioré la conception de la sortie du câble avec un fil flexible plus robuste et discret. Le client a déclaré qu'il était satisfait de la solution personnalisée et que cette dernière fournissait le contrôle de position et la robustesse dont il avait besoin pour son application.