Back to Newsroom

Pince À Lier Sans Fil

July 14, 2022

Les outils électroportatifs professionnels destinés à des applications agricoles spécialisées sont conçus pour être respectueux de l'environnement, légers, efficaces et pour fonctionner à basse tension. Un exemple est l'outil à lier qui permet d'assurer le positionnement correct et l'alignement des branches de vigne. Cet outil innovant utilise deux moteurs pour enrouler et couper le lien autour de la branche. Ce système améliore considérablement la productivité avec un temps de cycle cinq fois plus rapide que les outils concurrents sur le marché.

Un fabricant européen d'outils portatifs a fait appel aux ingénieurs de Portescap pour concevoir une solution de moteur efficace répondant aux exigences physiques et de performances requises. L'équipe de R&D de Portescap a fourni des prototypes au client en moins de trois semaines. Ces prototypes comprenaient un bobinage qui offrait des performances efficaces à basse tension dans une conception CC à balais sans fer.

La solution de moteur sans fer Athlonix™ 24DCT a permis d'augmenter le temps de fonctionnement utilisable grâce à une durée de vie prolongée de la batterie. L'outil léger et compact était plus confortable à utiliser, et les coûts d'exploitation ont été réduits grâce à la longue durée de vie de la batterie.

Moteur CC à balais 24DCT

Download a PDF of this article

Highlights
  • Moteur CC à balais compact
  • Construction sans fer
  • Aimant en néodyme pour des performances élevées
  • Conception robuste et légère
  • Longue durée de vie des balais
  • Consommation électrique efficace et réduite