Back to Newsroom

Pompe À Vide Médicale

July 22, 2022

Les pompes à air et à vide médicales jouent un rôle essentiel dans plusieurs applications critiques de soins aux patients. Elles doivent être fiables et silencieuses pour le confort et la sécurité du patient. Le niveau de performance et le silence de fonctionnement des pompes sont déterminés par les moteurs qui les entraînent.

Un éminent fournisseur de technologies de transfert d'air et de gaz comprimés, de vide et de fluide utilisées dans un large éventail d'applications médicales a mis Portescap face à un défi. Il voulait une solution capable de résoudre un problème de bruit important lié à une pompe médicale..

Habitués aux contraintes de bruit faible des applications médicales, les ingénieurs de Portescap ont rapidement déterminé que les roulements du moteur cc sans balais s’étaient dégradés, ce qui avait augmenté le niveau de bruit de la pompe du compresseur. Les ingénieurs ont réglé le problème en dotant l'appareil d'un support de roulement à billes maintenant une précharge de roulement constante pendant toute la durée de vie du moteur. Cette solution réduit la probabilité d’usure du moteur, de bruit dû aux vibrations et de défaillance qui en découle..

Avant la solution proposée par Portescap, une maintenance pour remédier aux problèmes de bruit était nécessaire chaque année pour 4 % des moteurs installés. L’utilisation du moteur 26BC 6A a permis d'éliminer toute nuisance. Le moteur cc sans balais 26BC 6A de Portescap à régulation de vitesse et commutation électronique intégrées a fourni une solution silencieuse et fiable qui améliore ainsi le confort du patient en cas d'hospitalisation..

Moteur CC sans balais 26BC 6A

Download a PDF of this article

Highlights
  • Conception sans encoches compacte
  • Faibles pertes de fer à vitesse élevée
  • Fonctionnement silencieux
  • Options électroniques intégrées