Back to Newsroom

Outil Chirurgical Pour La Chirurgie Oculaire

August 3, 2022

L’ophtalmologue doit avoir la main sûre lorsqu'il manipule des outils chirurgicaux lors d'une opération de la cataracte. Le dispositif d'injection de lentille intraoculaire (IOL) permet d'insérer une nouvelle lentille dans l'oeil une fois la lentille occluse retirée. L'injecteur IOL est un petit outil à main doté d'un moteur et d'une vis-mère intégrés qui permettent de pousser dans l’oeil une lentille enroulée dans un tube. Une fois insérée dans l'oeil, la lentille se déroule et se place correctement.

Un fabricant de dispositifs médicaux a demandé à Portescap de lui fournir un petit moteur qu'il souhaitait intégrer à son injecteur IOL. Il devait s'agir d'un moteur aussi court que possible, répondant aux exigences requises en matière de vitesse et de point de charge, et capable de résister à des cycles d'autoclave intensifs. Le large éventail de technologies de Portescap offrait plusieurs options pour ce genre d'application, et les ingénieurs ont finalement opté pour une solution motorisée CC sans balais à encoches B0508 de Portescap avec réducteur pour minimiser la longueur axiale. La technologie dernier cri de ce moteur stérilisable offrait l'endurance nécessaire pour résister à plus de 1 000 cycles d'autoclave tout en répondant aux exigences en matière de vitesse et de point de charge.

Moteur BLDC à encoches B0508 avec réducteur

Download a PDF of this article

Highlights
  • Technologie à encoches BLDC avec réducteur intégré
  • Stérilisable à l'autoclave (+ de 1 000 cycles)
  • Densité de puissance élevée
  • Longueur axiale réduite
  • Facilement personnalisable