Back to Newsroom

Instrument Chirurgical Manuel - Dispositif De Biopsie

September 1, 2022
Dispositif De Biopsie

La biopsie mammaire assistée par le vide, ou VABB, est une option récente utilisée par les prestataires pour dépister le cancer du sein. Lors d'une VABB, une sonde innovante à insertion unique est utilisée pour prélever des échantillons de tissus du sein qui sont ensuite examinés pour détecter un éventuel cancer ; les tissus prélevés proviennent de petits grumeaux, certains impossibles à sentir. La VABB diffère de la biopsie à l'aiguille traditionnelle, qui implique plusieurs insertions d'aiguille à travers la peau.

Un important fabricant de dispositifs médicaux a contacté Portescap pour remplacer le moteur existant qui entraîne le mécanisme de l'aiguille dans son dispositif de biopsie. En raison de la nature sensible de cette procédure, un moteur et un réducteur caractérisés par un bruit réduit et une conception plus compacte ont été demandés. Les ingénieurs de Portescap ont répondu aux exigences du client en concevant une configuration personnalisée du moteur SMS à courant continu sans balais et à encoches B0512N avec réducteur. Cette conception personnalisée a permis de réduire le bruit de l'ensemble moteur/réducteur de 62 %, ainsi que le diamètre du moteur de 16 mm à 13 mm et d'augmenter le couple de sortie.

Moteur BLDC à encoches B0512N avec réducteur

Download a PDF of this article

Highlights
  • Faible niveau sonore
  • Couple plus élevé dans un boîtier plus compact
  • Efficace et fiable
  • Facilement personnalisable
  • Plus léger