Back to Newsroom

Lance-torpilles

September 21, 2022

Comme leur nom l'indique, les lance-torpilles sont des dispositifs qui lancent des torpilles depuis des navires, et notamment des sous-marins. Dans les applications lancetorpilles, le moteur est utilisé à l'intérieur de la commande d'axe, une pièce essentielle du mécanisme de réglage d'immersion. Le cahier des charges de cette application comprend une protection contre la pénétration d'eau et d'huile, ainsi que l'obtention de désignations d'inspection internationales.

Un fournisseur international dans le domaine de l'aérospatiale et la défense avait besoin d'un moteur hautement personnalisé pour un système de déploiement de projectiles. C’est sur la base de son excellente réputation et de son expertise dans le domaine de la personnalisation de moteurs miniatures que Portescap a été choisi comme partenaire.

Les équipes d'ingénierie, de production et de conception ont collaboré pour concrétiser la vision du client. Après un examen approfondi des exigences de l'application, l'équipe Portescap a recommandé l'utilisation d'un moteur à courant continu à balais 35NT avec un réducteur R32. Ce moteur répondait à tous les besoins de mouvement du client, y compris une faible génération de chaleur et une forte accélération, mais il garantissait également le niveau d'homologation requis après inspection. La disponibilité de l'équipe de conception et de développement de Portescap a également été considérée par le client comme un avantage important.

Download a PDF of this article

Highlights
  • Aimant en néodyme pour des performances élevées
  • Construction robuste pour les environnements difficiles
  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations
  • Design compact
  • Accélération élevée
  • Faible auto-échauffement