Back to Newsroom

Respirateurs Mobiles Et Unité De Soins Intensifs

September 5, 2022

Les respirateurs assurent une circulation d'air cruciale pour les patients souffrant de diverses maladies respiratoires. La mobilité de ces appareils revêt également une importance grandissante, car les patients sont de plus en plus souvent soignés dans des lieux très divers, y compris à domicile et à l'hôpital. En d'autres termes, sans respirateurs mobiles fiables, les médecins et le personnel de secours de première ligne n'auront peut-être pas la possibilité d'apporter le débit d'air nécessaire dans des situations d'urgence.

Un important fabricant de dispositifs médicaux a demandé à Portescap de concevoir une solution à moteur électrique pour un nouveau respirateur à batterie mobile adapté aux nouveaux-nés, aux enfants et aux patients adultes. Son application nécessitait un petit moteur à ventilateur efficace qui serait intégré dans le respirateur.

L'équipe de prototypage de Portescap a rapidement mis au point une solution de motorisation personnalisée conforme au cahier des charges du client. Alimenté par un moteur à courant continu sans balais et sans encoches Ultra EC™ 22ECS intégrant le ventilateur et l'unité de contrôle dans un ensemble à valeur ajoutée, le respirateur était non seulement capable de fonctionner efficacement, mais il fut commercialisé en un temps record.

Moteur à courant continu sans balais et sans encoches 22ECS avec ventilateur et unité de contrôle intégrés

Download a PDF of this article

Highlights
  • Conception à courant continu sans balais (BLDC) et sans encoches
  • Longue durée de vie
  • Fonctionnement fluide
  • Boîtier compact et efficient